Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 | ||
---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||
Interface de communication | IO-Link | ||
Raccord process | taraudage G 1/2 filetage extérieur |
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Application | pour des éléments de mesure Pt100 et Pt1000 |
Tension d'alimentation [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Consommation [mA] | < 50 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 1 |
Chien de garde intégré | oui |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; IO-Link; (configurable) |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Point de consigne haut SP |
|
||
Point de consigne bas rP |
|
||
En pas de |
|
Résolution sortie de commutation [K] | 0,1 |
---|---|
Résolution affichage [K] | 0,1 |
Exactitude du seuil [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Précision affichage [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Coefficient de température [% du gain / 10 K] | 0,1; (En cas de déviation de la condition de référence 25 ± 5 °C) |
Temps de réponse [ms] | 390 |
---|
Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement; Unité d'affichage |
---|
Interface de communication | IO-Link |
---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
Révision IO-Link | 1.1 |
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 252 | ||||
Homologation UL |
|
Poids [g] | 198,5 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301/304); PBT+PC-GF30; PBT GF20; PC |
Raccord process | taraudage G 1/2 filetage extérieur |
Indication |
|
---|
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|