You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de température
  4. Boîtiers de contrôle pour capteurs de température
  5. TR2439

Boîtier électronique avec afficheur pour capteurs de température PT100/ PT1000

TR2439

TR-000KDBM12-MFPKG/US/

Boîtier électronique avec afficheur pour capteurs de température PT100/ PT1000

TR2439

TR-000KDBM12-MFPKG/US/

  • Très grande plage d'évaluation de température
  • Sortie de commutation programmable avec IO-Link et sortie analogique évolutive
  • Commande 3 touches intuitive, facile d'utilisation
  • Écran alternatif rouge-vert pour le marquage clair de zones correctes
  • Détection automatique du type de capteur raccordé
  • Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
  • cmim
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
-100...600 °C -148...1112 °F
Interface de communication IO-Link
Raccord process taraudage G 1/2 filetage extérieur
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application pour des éléments de mesure Pt100 et Pt1000
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...32 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation [mA] < 50
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 1
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; IO-Link; (configurable)
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 1
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 500
Sortie analogique (tension) [V] 0...10
Résistance de charge min. [Ω] 2000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-100...600 °C -148...1112 °F
Réglage usine -40...300 °C / -40...572 °F
Point de consigne haut SP
-99,8...600 °C -147,6...1112 °F
Point de consigne bas rP
-100...599,8 °C -148...1111,6 °F
Sortie analogique/valeur min
-100...595 °C -148...1103 °F
Sortie analogique/valeur max
-95...600 °C -139...1112 °F
En pas de
0,1 °C 0,1 °F
Résolution
Résolution sortie de commutation [K] 0,1
Résolution sortie analogique [K] sortie courant: MS / 4096; sortie tension: MS / 3561
Résolution affichage [K] 0,1
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Précision sortie analogique [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Précision affichage [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Coefficient de température [% du gain / 10 K] 0,1; (En cas de déviation de la condition de référence 25 ± 5 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] 390
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] 390
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement; Unité d'affichage; sortie de courant / tension
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-3
DIN EN 61000-6-2
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 233
Homologation UL
N° d'agrément UL K011
Données mécaniques
Poids [g] 200
Matières inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301/304); PBT+PC-GF30; PBT GF20; PC
Raccord process taraudage G 1/2 filetage extérieur
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage 2 x LED, vert
état de commutation LED, jaune
valeurs mesurées affichage alphanumérique, rouge / vert 4 digits
Remarques
Remarques
MS = échelle de mesure réglée
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré