You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de débit / débimètres
  4. Débitmètres vortex avec afficheur
  5. SV5200

Débitmètre vortex avec afficheur

SV5200

SVR12XXXIRKG/US-100

Débitmètre vortex avec afficheur

SV5200

SVR12XXXIRKG/US-100

  • Détection fiable du débit et de la température du fluide
  • Avec sortie de commutation ou fréquence et IO-Link
  • Positionnement optimal grâce à l'affichage orientable
  • Afficheur couleur bien lisible avec affichage alternatif rouge-vert
  • Approprié pour l'eau, l'eau désionisée et l'eau de refroidissement
  • Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cpa
  • cul
  • iolink
  • crn
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Etendue de mesure
2...40 l/min 0,12...2,4 m³/h
Raccord process taraudage G 1/2 DN10
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application pour les applications industrielles
Fluides eau; solutions glycolées; lubrifiants
Température du fluide [°C] -10...90
Tenue en pression [bar] 12
Tenue en pression [MPa] 1,2
Remarque sur la tenue en pression
jusqu'à 40 °C
PMSA pour des applications selon NEC [bar] 4,8
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC
Consommation [mA] < 30
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] < 3
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal fréquence; IO-Link; (configurable)
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 2
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
2...40 l/min 0,12...2,4 m³/h
Plage d'affichage
0...48 l/min 0...2,88 m³/h
Résolution
0,2 l/min 0,01 m³/h
Point de consigne haut SP
2,4...40 l/min 0,14...2,4 m³/h
Point de consigne bas rP
2...39,6 l/min 0,12...2,38 m³/h
Point final fréquence FEP
8...40 l/min 0,48...2,4 m³/h
En pas de
0,2 l/min 0,01 m³/h
Fréquence au point final FRP [Hz] 100...1000
Dynamique de mesure 1:20
Surveillance de la température
Etendue de mesure [°C] -10...90
Plage d'affichage [°C] -30...110
Résolution [°C] 0,5
Point de consigne haut SP [°C] -9...90
Point de consigne bas rP [°C] -10...89
En pas de [°C] 0,5
Point de départ fréquence FSP [°C] -10...70
Point final fréquence FEP [°C] 10...90
Fréquence au point final FRP [Hz] 100...1000
Exactitude / déviations
Surveillance du débit
Précision (dans la plage de mesure) ± 2 % MEW; (eau)
Répétabilité ± 0,5 % MEW
Surveillance de la température
Précision [K] ± 1
Temps de réponse
Surveillance du débit
Temps de réponse [s] 1; (dAP = 0)
Amortissement valeur process dAP [s] 0...5
Surveillance de la température
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] T09 = 6
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; Sortie fréquence; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement; Unité d'affichage
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profils Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Données process analogiques 2
Données process TOR 2
Temps de cycle de process min. [ms] 3
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 488
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...60
Remarque sur la température ambiante
température du fluide < 80 °C
température du fluide < 90 °C: 0...50 °C
Température de stockage [°C] -20...80
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Homologation CPA
numéro du modèle 001VO
classe de précision -
erreur max. admissible ± 2 % FS
Q (min) 0,15 m³/h
Q (t) 0,48 m³/h
Q (max) 2,4 m³/h
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 5 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 avec l'eau / 10...50 Hz 1 mm
avec l'eau / 50...2000 Hz 2 g
MTTF [Années] 342
Homologation UL
N° d'agrément UL I001
Directive relative aux équipements sous pression règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande
Données mécaniques
Poids [g] 440
Matières inox (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM
Couple de serrage [Nm] 30
Raccord process taraudage G 1/2 DN10
Remarques
Remarques
MW = Valeur mesurée
MEW = valeur finale de l'étendue de mesure
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré
Diagrammes et courbes
Perte de pression
dP Perte de pression
Q débit
tenue en pression (bar)