• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de niveau
  4. Utilisation dans des applications aseptiques
  5. LMT191
  • ce
  • ukca
  • whg
  • cul
  • iolink
  • ktw
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Réglage usine milieux aqueux
Raccord process taraudage G 1/2 cône d'étanchéité
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Fluides Liquides
Fluides recommandés eau; milieux aqueux; huiles; fluides à base d'huiles
Ne pas utiliser pour : Voir la notice d'utilisation, chapitre "Fonctionnement et caractéristiques".
Longueur de sonde [mm] 11
Pression de la cuve [bar] -1...40; (applications selon la loi allemande de protection des eaux (WHG): -0,5...10 bar)
Huile
Température du fluide [°C] -40...100; (applications selon la loi allemande de protection des eaux (WHG) 0...100 °C)
Température du fluide de courte durée [°C] -40...150; (1 h; applications selon la loi allemande de protection des eaux (WHG): 0...100 °C)
Eau
Température du fluide [°C] -40...85; (applications selon la loi allemande de protection des eaux (WHG): 0...85 °C)
Température du fluide de courte durée [°C] -40...150; (1 h; applications selon la loi allemande de protection des eaux (WHG): 0...100 °C)
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC
Consommation [mA] < 50
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Principe de mesure capacitif
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; IO-Link
Technologie PNP
Nombre des sorties TOR 2
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Réglage usine milieux aqueux
Temps de réponse
Temps de réponse [s] < 0,5
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profils Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Données process analogiques 1
Données process TOR 2
Temps de cycle de process min. [ms] 2,3
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 449
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Remarque sur la température ambiante
Température du fluide 100...150 °C
-40...60 °C
Température de stockage [°C] -40...85
Indice de protection IP 68; IP 69K
Tests / homologations
Homologation WHG; agrément technique général; Protection anti-débordement
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4 cuves ouvertes
DIN EN 61000-6-3 cuves fermées
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 223,21
Homologation UL
N° d'agrément UL H001
Données mécaniques
Poids [g] 217
Dimensions [mm] Ø 30 / L = 113
Matières inox (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM
Matières en contact avec le fluide PEEK; caractéristiques de surface: Ra < 0,8 / Rz 4
Raccord process taraudage G 1/2 cône d'étanchéité
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation LED, jaune
état de fonctionnement LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré