You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IFW204

Détecteur inductif

IFW204

IFK3004UBPKG/K1/SC/US-104

Détecteur inductif

IFW204

IFK3004UBPKG/K1/SC/US-104

  • Résistant aux champs électromagnétiques pour des applications de soudure
  • Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
  • Facteur de correction 1 : Distance de commutation égale sur tous les métaux
  • Très haute fréquence de commutation
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 4
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 65
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés; Portée augmentée; Facteur de correction K=1; Résistant aux champs électromagnétiques; revêtement anti-adhésif
Application Utilisation dans des applications de soudure
Résistant aux champs électromagnétiques oui
Résistance aux champs électromagnétiques max. [mT] 300
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 20
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 2000
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,24
Portée augmentée oui
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 1 / laiton: 1 / aluminium: 1 / cuivre: 1
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Facteur de correction K=1 oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Indice de protection IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 émission classe B
MTTF [Années] 466
Logiciel Embedded inclus oui
Homologation UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Limited Voltage/Current
N° d'agrément UL A005
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 29,3
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 65
Désignation du filetage M12 x 1
Matières laiton revêtement anti-adhésif; face active: LCP noir; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton revêtement anti-adhésif
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré