- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
- Câbles avec prise femelle
- EVC535
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 4 |
Courant de sortie total (UL) [A] | 3 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température ambiante en mouvement [°C] | -25...90 | |
Remarque sur la température ambiante (en mouvement) |
|
|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Données mécaniques
Poids [g] | 100,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matière du corps | TPU | ||||||||
Matière écrou moleté | laiton, nickelé | ||||||||
Matière des joints | FKM | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm, blindé; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm; Prolongateur blindé: blindage non raccordé |
---|