- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
- Câbles avec prise femelle
- EVC04A
Application
Caractéristique spécifique | Sans halogène; contacts dorés |
---|---|
Pour ambiance peinture | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Courant de sortie total [A] | 2 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 67; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 68 / IP 69K) |
Tests / homologations
Homologation | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
Marquage ATEX | II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 101,4 |
---|---|
Dimensions [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |
Matières | boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM |
Matière écrou moleté | inox (1.4404 / 316L) |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 1,2...1,5 Nm |
---|