Poids [g] | 29,9 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 30 / L = 22 |
Matières | aluminium; PA |
Couple de serrage [Nm] | couple de serrage vis: 120 Ncm; Accouplement à rondelle élastique: 60 Ncm |
Diamètre extérieur D [mm] | 30 |
Diamètre intérieur 1 [mm] | 10 |
Diamètre intérieur 2 [mm] | 10 |
Profondeur de la vis de serrage [mm] | 7 |
Vis de serrage [mm] | M3 x 10 - ISO 4762 (2x) |
Longueur [mm] | 22 |
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] | 12000 |
Désalignement axial max. de l'arbre [mm] | ± 0,4 |
Désalignement radial max. de l'arbre [mm] | ± 0,3 |
Désalignement angulaire max. [°] | ± 2,5 |
Rigidité du ressort de torsion [Nm/rad] | 50 |
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |