You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Accouplements pour codeurs
  5. E60066

Accouplement hélicoïdal pour codeurs

E60066

COUPLING 25-6-10-32-KV

Accouplement hélicoïdal pour codeurs

E60066

COUPLING 25-6-10-32-KV

  • Transmission sans jeu des mouvements de rotation
  • Amortissement efficace des vibrations
  • Bon équilibrage des erreurs d'alignement
  • Faible rigidité du ressort de torsion
  • Faibles forces de retour
Données mécaniques
Poids [g] 34,5
Dimensions [mm] Ø 25 / L = 32
Matières aluminium
Couple de serrage [Nm] couple de serrage vis: 120 Ncm
Diamètre extérieur D [mm] 25
Diamètre intérieur 1 [mm] 6
Diamètre intérieur 2 [mm] 10
Profondeur de la vis de serrage [mm] 8
Vis de serrage [mm] M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
Longueur [mm] 32
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] 6000
Désalignement axial max. de l'arbre [mm] ± 0,5
Désalignement radial max. de l'arbre [mm] ± 0,35
Désalignement angulaire max. [°] ± 4,0
Remarques
Remarques
Les valeurs spécifiées s'appliquent aux accouplements avec des trous alésés indiqués à une température de 23 °C.
Les déports radial, angulaire et axial indiqués sont des valeurs maximales qui ne doivent pas atteindre leur maximum simultanément au cours du fonctionnement.
Unité d'emballage 1 pièces