Poids [g] | 27 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 25 / L = 24 |
Matières | aluminium |
Couple de serrage [Nm] | couple de serrage vis: 120 Ncm |
Diamètre extérieur D [mm] | 25 |
Diamètre intérieur 1 [mm] | 6 |
Diamètre intérieur 2 [mm] | 10 |
Profondeur de la vis de serrage [mm] | 7 |
Vis de serrage [mm] | M4 x 6 - ISO 4029 (4x) |
Longueur [mm] | 24 |
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] | 8000 |
Désalignement axial max. de l'arbre [mm] | ± 0,5 |
Désalignement radial max. de l'arbre [mm] | ± 0,3 |
Désalignement angulaire max. [°] | ± 4,0 |
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |