You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Accouplements pour codeurs
  5. E60022

Accouplement hélicoïdal pour codeurs

E60022

COUPLING 25-10-10-24-SV

Accouplement hélicoïdal pour codeurs

E60022

COUPLING 25-10-10-24-SV

  • Transmission sans jeu des mouvements de rotation
  • Amortissement efficace des vibrations
  • Bon équilibrage des erreurs d'alignement
  • Faible rigidité du ressort de torsion
  • Faibles forces de retour
Données mécaniques
Poids [g] 25,7
Dimensions [mm] Ø 25 / L = 24
Matières aluminium
Couple de serrage [Nm] couple de serrage vis: 120 Ncm
Diamètre extérieur D [mm] 25
Diamètre intérieur 1 [mm] 10
Diamètre intérieur 2 [mm] 10
Profondeur de la vis de serrage [mm] 7
Vis de serrage [mm] M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
Longueur [mm] 24
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] 8000
Désalignement axial max. de l'arbre [mm] ± 0,5
Désalignement radial max. de l'arbre [mm] ± 0,3
Désalignement angulaire max. [°] ± 4,0
Remarques
Remarques
Les valeurs spécifiées s'appliquent aux accouplements avec des trous alésés indiqués à une température de 23 °C.
Les déports radial, angulaire et axial indiqués sont des valeurs maximales qui ne doivent pas atteindre leur maximum simultanément au cours du fonctionnement.
Unité d'emballage 1 pièces