• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Roues de mesure
  5. E60006
Application
Version moletée croisée
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -30...80
Données mécaniques
Poids [g] 66,8
Diamètre intérieur [mm] 6
Diamètre extérieur [mm] 63,6
Matières roue: aluminium; caractéristiques de surface: aluminium
Périmètre [mm] 200
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces