Version | aseptique, pour capteurs de niveau LR |
---|---|
Application | applications aseptiques |
Longueur de la sonde L [mm] | 700 |
---|
Poids [g] | 305 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L) |
Couple de serrage [Nm] | < 6,5 |
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide | < 0,8 / 8 |
Classe hygiénique selon DIN 11866 | H3 |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|