You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Tiges de sonde pour capteurs de niveau LR
  5. E43346

Sonde pour capteurs de niveau

E43346

LR HYGIENE PROBE L300

Sonde pour capteurs de niveau

E43346

LR HYGIENE PROBE L300

  • Requis pour le fonctionnement de capteurs de niveau avec micro-onde guidée
  • Pour la détection fiable de fluides aqueux
  • Adaptation à différentes hauteurs de conteneur grâce à la réduction due la tige de la sonde
  • Particulièrement approprié pour une utilisation dans des applications hygiéniques
  • Montage simple, rapide et sûr
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Application
Version aseptique, pour capteurs de niveau LR
Application applications aseptiques
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] 300
Données mécaniques
Poids [g] 131,5
Matières inox (1.4404 / 316L)
Couple de serrage [Nm] < 6,5
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide < 0,8 / 8
Classe hygiénique selon DIN 11866 H3
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces