- Produits
- Accessoires
- Adaptateurs, raccordement au process
- Tiges de sonde pour capteurs de niveau LR
- E43341
Application
Version | aseptique, pour capteurs de niveau LR |
---|---|
Application | applications aseptiques |
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] | 1000 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 435 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L) |
Couple de serrage [Nm] | < 6,5 |
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide | < 0,8 / 8 |
Classe hygiénique selon DIN 11866 | H3 |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|