You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Doigt de gant
  5. E40099

Raccords à visser pour capteurs de process

E40099

Adapter SI1/G1/4/VA

Raccords à visser pour capteurs de process

E40099

Adapter SI1/G1/4/VA

  • Montage simple de capteurs de débit et de température dans des conteneurs ou des conduites
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Approprié pour fluides liquides et gazeux
  • Résistante très élevée et fiable à la surpression
  • Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • crn
Application
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Tenue en pression [bar] 100
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Poids [g] 60,6
Dimensions [mm] M18 x 1,5
Désignation du filetage M18 x 1,5
Matières inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs M18 x 1,5 taraudage
Raccord process taraudage G 1/4
Profondeur d'installation [mm] 13,5; (Sonde SID, SFD, TN)
Accessoires
Fourniture
joints d’étanchéité: 1, AFM
Remarques
Remarques
Pour des applications > 30 bar utiliser un adaptateur haute pression approprié.
Pour des applications eau potable, remplacer les joints fournis par des joints appropriés !
Unité d'emballage 1 pièces