You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Doigt de gant
  5. E33402

Raccords process Tri-Clamp

E33402

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2

Raccords process Tri-Clamp

E33402

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2

  • Pour le montage de capteurs de process dans des conteneurs ou des conduites
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Particulièrement approprié pour une utilisation dans des applications hygiéniques
  • Adaptateur en inox adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de boissons
  • Haute tenue en pression
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
  • crn
Application
Tenue en pression [bar] 16
PMSA pour des applications selon NEC [bar] 16
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Poids [g] 269
Matières inox (1.4435 / 316L)
Raccordement capteurs G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide 0,4 / 4
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces