You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E30390

Interface IO-Link

E30390

USB IO-LINK MASTER

Interface IO-Link

E30390

USB IO-LINK MASTER

  • Pour paramétrage et mise en service rapides et simples
  • LEDs bien visibles pour afficher le fonctionnement, l'état de commutation, la fonction et les erreurs
  • Set complet avec bloc d'alimentation pour l'alimentation en tension des détecteurs
  • Pour le raccordement de détecteurs compatibles IO-Link à un PC
  • Lecture des valeurs de mesure, valeurs de process et paramètres actuels
article arrêté
Article de remplacement: ZZ1060 Comparaison de produits: E30390 / ZZ1060 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • iolink
Application
Application paramétrage et analyse d'appareils
Données électriques
Tension nominale DC [V] 5; (alimentation par le réseau: 24 V DC)
Consommation [mA] < 500; (alimentation par le réseau: < 1000 mA)
Classe de protection III
Sorties
Protection courts-circuits oui
Interfaces
Interface de communication IO-Link
IO-Link Master
Type de transmission COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Nombre de ports classe A 1
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...45
Indice de protection IP 20
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Données mécaniques
Poids [g] 572,4
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement 1 x LED, jaune
état de commutation 2 x LED, jaune
Fonction 1 x LED, vert
erreurs 1 x LED, rouge
Accessoires
Fourniture
Câble de connexion: M12, EVC176
Câble USB
Alimentation débrochable pour compatibilité internationale
Accessoires en option
Logiciel: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: M12; codage: A