You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Câble en Y
  5. E12405

Câble en Y

E12405

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

Câble en Y

E12405

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

  • Pour des liaisons électriques fiables
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 65
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Câble: 0,25 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé