You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Technologie de sécurité
  3. Systèmes de contrôle-commande de sécurité
  4. Passerelles AS-i avec API de sécurité
  5. AC402S

Passerelle PROFINET AS-Interface avec API de sécurité

AC402S

SmartPLC SafeLine 2ASi PN

Passerelle PROFINET AS-Interface avec API de sécurité

AC402S

SmartPLC SafeLine 2ASi PN

  • Avec interface bus de terrain intégrée et API de sécurité
  • Echange de données fiable et rapide avec les capteurs / actionneurs
  • Afficheur couleur pour l'affichage des états de tous les esclaves AS-i sur site
  • Configuration, mise en service et diagnostic faciles
  • Menu quick-setup avec utilisation intuitive
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
  • profinet
Application
Application passerelle PROFINET avec prétraitement de sécurité
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...32 DC; (AUX)
Consommation [mA] < 750
Consommation max. via AS-i [mA] AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA
Nombre de maîtres AS-i 2
Isolation galvanique oui
Entrées
Technologie des entrées TOR PNP; (type 2 selon CEI 61131-2)
Alimentation capteurs, entrées selon TBTS/TBTP
Alimentation en tension [V] 18...24
Sorties
Technologie PNP
Plage de tension DC [V] 18...32; (selon TBTS/TBTP)
Courant max. par sortie [mA] 500
Résistance courts-circuits oui
Séparation galvanique oui
Interfaces
Interface de communication Ethernet; OPC-UA
Ethernet - EtherCAT
Protocole EtherCAT
Type d'utilisation transmission de données; programmation
Ethernet - EtherNet/IP
Taux de transmission 100 MBaud
Protocole EtherNet/IP
Type d'utilisation programmation
Ethernet - FSoE
Protocole FSoE
Ethernet - Modbus TCP
Taux de transmission 10 MBaud; 100 MBaud
Type de connecteur RJ45
Protocole Modbus TCP
Type d'utilisation programmation
Ethernet - PROFINET
Taux de transmission 100 MBaud
Type de connecteur RJ45
Protocole PROFINET
Type d'utilisation transmission de données
Remarque concernant les interfaces
Device Class B
Ethernet - TCP/IP
Taux de transmission 10 MBaud; 100 MBaud
Type de connecteur RJ45
Protocole TCP/IP
Type d'utilisation programmation
Ethernet - UDP/IP
Taux de transmission 10 MBaud; 100 MBaud
Type de connecteur RJ45
Protocole UDP/IP
Type d'utilisation programmation
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...45
Température de stockage [°C] -20...70
Humidité relative de l'air max. [%] 95; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 2000
Indice de protection IP 20
Classification de sécurité
Conforme aux exigences
ISO 13849-1: 2015 catégorie 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
Durée d'utilisation TM (Mission Time) [h] 175200
Durée d'utilisation TM (Mission Time, indication supplémentaire)
20 ans
PFH [1/h] 1,21E-08
Classification AS-i
Version AS-i 3.0
Profil maître AS-i M4
Certificat AS-i 125301
Données mécaniques
Poids [g] 834
Boîtier montage sur rail
Matières aluminium protégé par pulvérisation; tôle d'acier galvanisé; PC
Afficheurs / éléments de service
Indication
Fonction 1 x LED, rouge / vert
afficheur LCD entièrement graphique
Accessoires
Fourniture
Bornes de raccordement
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces