Обработващ модул за сензори за поток
SR307A
VS4000/24VDC/EXI/1G
Обработващ модул за сензори за поток
SR307A
VS4000/24VDC/EXI/1G
- За приложения в опасни зони
- Вградено следене на поток, температура и непрекъснатост на проводници
- Интуитивна настройка на точката на превключване и средата
- За свързване на взривобезопасни датчици за поток
- Ясно видим многоцветен лентов светодиоден дисплей
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Мониторинг на потока; Следене на температурата; Следене за прекъсване на проводник |
---|
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | -15...15 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24 DC |
Консумация на ток [mA] | 100 |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Отложено включване [s] | 10 |
Брой канали | 1 |
Изходи
Изпълнение при грешка | релето е незахранено при следните грешки: прекъснат проводник, късо съединение, недостатъчно напрежение, вътрешна грешка |
---|---|
Електрическо изпълнение | реле |
Контактен товар | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Превключваща функция за мониторинг на потока | релето е незахранено при наличие на поток |
Превключваща функция за мониторинг на температурата | релето не е захранено при надвишаване на температурата |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | Бутони за програмиране |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 20 |
Защита на терминали | IP 20 |
Тестове / одобрения
Одобрение | CSANe 21ATEX2238; IECEx CSA 21.0044 |
---|---|
ATEX маркировка | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) G [Ex ia Ga] IIB | |
MTTF [Години] | 124 |
Механични данни
Тегло [g] | 368 |
---|---|
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
Размери [mm] | 104,5 x 32,5 x 113,6 |
Материал | PA |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; бързодействащ; Поставете стопяемия предпазител извън опасната зона. |
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | терминали: 15 x ...2,5 mm² |
---|
Други данни
Максимални стойности за управляващата верига
за клас на защита с искробезопасност | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ib Gb] IIC | [Ex ib Gb] IIB |
Напрежение [V] | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Ток [mA] | 332 | 332 | 332 | 332 |
Мощност [mW] | 531 | 531 | 531 | 531 |
Външна индуктивност [mH] | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 1,2 |
Външен капацитет [µF] | 3,15 | 25,55 | 3,15 | 25,55 |