Ретро-рефлекторен сензор
OGP200
OGP-DPKG/US100
Ретро-рефлекторен сензор
OGP200
OGP-DPKG/US100
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Много дълъг диапазон
- Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка
- Голям набор от крепежни компоненти за бърз и лесен монтаж
- Отлично отношение цена/работни характеристики
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | с резба |
Приложение
Система | поляризационен филтър |
---|---|
Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 624 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на тъмно |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m] | 0,03...4; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 160 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Възможност за поларизационен филтър | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 509 |
Механични данни
Тегло [g] | 49,75 | |
---|---|---|
Корпус | с резба | |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 60 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) | |
Материал на лещата |
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
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|