You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Фотоелектрични сензори
  4. Всички фотоелектрични сензори
  5. O6H400

Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

O6H400

O6H-FPKG/AS/4P

Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

O6H400

O6H-FPKG/AS/4P

  • Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба в металообработката и в автомобилната промишленост
  • Устойчив на масла и охлаждащи течности
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Изключително защитено от смущения потискане на фона, дори при силно отразяващ фон
  • Интуитивна настройка на диапазона и функцията на изхода
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Тип на светлината червена светлина
Корпус правоъгълен
Приложение
Система Потискане на фона
Функционален принцип Дифузен сензор
Приложение подходящ за използване в машиностроенето
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] 22; ((24 V))
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината червена светлина
Дължина на вълната [nm] 633
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция режим на светло / на тъмно; (по избор)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 1000
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Обхват на следене
Обхват [mm] 2...200; (Бяла хартия 200 x 200 mm)
Обхват на бял обект (90% ремисия) [mm] 2...200
Обхват на сив обект (18% ремисия) [mm] 4...200
Обхват на черен обект (6% опрощаване) [mm] 8...200
Възможност за регулиране на обхвата да
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 8
Размерите на светлинното петно ​​се отнасят до при максимален обхват
Възможно е подтискането на фон да
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Защита IP 65; IP 67; IP 68
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Години] 706
UL удобрение
Номер за одобрение на UL E001
Механични данни
Тегло [g] 35,1
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 41,3 x 13 x 21
Материал корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); пластмаси: PPSU; уплътнение: FKM
Материал на лещата
PMMA
Настройка на обектив странични лещи
Усилие на затягане [Nm] 1; (винтове)
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Забележки
cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M8; кодиране: A
диаграми и графики
a: сензор
b: обект
c: фон
x: разстояние сензор/обект [mm]
y: мин. разстояние обект / фон [mm]
Графиката на точността
x: разстояние сензор/обект [mm]
y: мин. разстояние обект / фон [mm]
1 = обект черно (6% ремисия) , Бял фон (90% ремисия)
2 = обект Сив (18 % отразяване) , Бял фон (90% ремисия)
3 = обект Бял (90 % отразяване) , Бял фон (90% ремисия)