Капацитивен сензор
KI6000
KI-3250NFPKG/PL/2P/US/IO
Капацитивен сензор
KI6000
KI-3250NFPKG/PL/2P/US/IO
- Лесна настройка на диапазона на регистриране
- С показване на сигнала за отлична точка на превключване
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Употреба при високи температури на средата
- За отчитане на позиция или следене на нивото
- Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Обхват на сензора [mm] | 0,5...40 |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Приложение
Система | оптична помощ за конфигуриране |
---|---|
Температура на средата [°C] | -25...110 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 22 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 30 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 0,5...40 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | да |
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] | 25 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 25 ± 10 % |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
---|---|
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия | 1.1 |
SDCI стандарт | IEC 61131-9 |
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO режим | да |
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A |
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 20 |
Функции на IO-Link (ациклични) | специфичен маркер за приложение; брояч на работното време; normally open / normally closed (configurable); PNP / NPN (parametrierbar); Настройка при точката на превключване; Хистерезис |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 767,68 | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 53,8 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | PBT; PC; POM |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оптична помощ за конфигуриране | да |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|