Монтажен адаптер за капацитивни сензори
E43904
MOUNTING CAP G1",POM
Монтажен адаптер за капацитивни сензори
E43904
MOUNTING CAP G1",POM
- Надежден монтаж в стената на съд
- Ефективна защита срещу замърсяване, сътресения и удари
- За детектиране на ниво с капацитивни датчици в съдове и резервоари
- Устойчивост на високо налягане
- Употреба при високи температури на средата
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Номинално налягане [bar] | 8 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 40 |
---|---|
Размери [mm] | G 1 / L = 50 |
Означение на резбата | G 1 |
Материал | Адаптер: POM |
Усилие на затягане [Nm] | 5 |
Свързване на сензора | резбова връзка M18 x 1 Вътрешна резба |
Процес на свързване | резбова връзка G 1 външна резба |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|