- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Монтажни пръти / алуминиеви профили
- E21232
Монтажен прът
E21232
ROD MOUNT 14/500MM STRAIGHT
Монтажен прът
E21232
ROD MOUNT 14/500MM STRAIGHT
- За стабилно закрепване на скоби
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Права версия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | прав |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 610,1 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 14 / L = 500 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Дължина L [mm] | 500 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|