Вихров разходомер с дисплей
SV7504
SVK34XXX50KG/US-100
Вихров разходомер с дисплей
SV7504
SVK34XXX50KG/US-100
- Надеждно детектиране на поток и температура на средата
- Прецизно линеаризиран аналогов изход
- Дисплеят може да се завърта за оптимално подравняване
- Ясно четлив цветен дисплей с промяна на цвета червено/зелено
- Подходящ за вода, дейонизирана вода и охлаждаща вода
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 2 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Процес на свързване | резбова връзка Rc 3/4 Вътрешна резба DN20 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |
---|---|---|
Приложение | за индустриални приложения | |
Среда | вода; гликолови разтвори; Охлаждащи течности | |
Температура на средата [°C] | -10...90 | |
Номинално налягане [bar] | 12 | |
Номинално налягане [MPa] | 1,2 | |
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 3 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Брой аналогови изходи | 2 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Обхват на дисплея |
|
||
Резолюция |
|
||
Аналогова начална точка ASP |
|
||
Аналогова крайна точка AEP |
|
||
На стъпки от |
|
||
Динамика на измерването | 1:20 |
Обхват на измерване [°C] | -10...90 |
---|---|
Обхват на дисплея [°C] | -30...110 |
Резолюция [°C] | 0,5 |
Аналогова начална точка [°C] | -10...70 |
Аналогова крайна точка [°C] | 10...90 |
На стъпки от [°C] | 0,5 |
Прецизност / отклонения
Точност (в обхвата на измерване) | ± 2 % MEW; (вода) |
---|---|
Повторяемост | ± 0,5 % MEW |
Прецизност [K] | ± 1 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...5 |
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | Амортизация на аналоговия изход dAA; Дисплей |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
||
Температура на съхранение [°C] | -20...80 | ||
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA Одобрение |
|
||||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||
MTTF [Години] | 342 | ||||||||||||
UL удобрение |
|
||||||||||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 486,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PC; PBT + PC-GF30; PPS; TPE-U |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Усилие на затягане [Nm] | 30 |
Процес на свързване | резбова връзка Rc 3/4 Вътрешна резба DN20 |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
Загуба на налягане
|
|
---|
устойчивост на налягане (bar)
|
|
---|