Бариерен сензор - приемник
O6E304
O6E-FNKG
Бариерен сензор - приемник
O6E304
O6E-FNKG
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба в хранителната промишленост и тази за напитки
- Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Много дълъг диапазон, независимо от цвета на обекта
- Интуитивна настройка на чувствителността и функцията на изхода
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 7; ((24 V)) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 633 |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (по избор) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Обхват на следене
Предавател / приемник | приемник |
---|---|
Обхват [m] | < 10 |
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1014 | ||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 81,5 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); пластмаси: PPSU; уплътнение: EPDM | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи | |
Усилие на затягане [Nm] | 1; (винтове) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|