Сонда за сензори за ниво
E43341
LR HYGIENE PROBE L1000
Сонда за сензори за ниво
E43341
LR HYGIENE PROBE L1000
- Необходим за работата на датчиците за ниво с радар с насочена вълна
- За надеждно детектиране на водна среда
- Адаптиране към различни височини на съда чрез скъсяване на сондата
- Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
- Лесен, бърз и надежден монтаж
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | хигиенни сензори за ниво LR |
---|---|
Приложение | хигиенни системи |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 1000 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 435 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Усилие на затягане [Nm] | < 6,5 |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | < 0,8 / 8 |
Хигиенно оборудване според DIN 11866 | H3 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|