- Produits
- PI2899
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||||
Raccord process | taraudage G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité Attention : L'appareil ne doit être installé que dans un raccord process pour cône d'étanchéité G1 !; Le cône d'étanchéité G1 mâle n'est approprié que pour des adaptateurs avec mémorisation du montage métallique ! |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | |||
---|---|---|---|---|
Application | affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons | |||
Fluides | fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux | |||
Température du fluide [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Pression d'éclatement min. |
|
|||
Tenue en pression |
|
|||
Résistance à la dépression [mbar] | -1000 | |||
Type de pression | pression relative; vide | |||
PMSA pour des applications selon NEC [bar] | 10 |
Données électriques
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Principe de mesure | hydrostatique |
Chien de garde intégré | oui |
Tension d'alimentation [V] | 20...32 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 3,6...21 |
Retard à la disponibilité [s] | 1 |
Tension d'alimentation [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 45 |
Retard à la disponibilité [s] | 0,5 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; IO-Link; (configurable) |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Charge maxi [Ω] | 300 |
---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
---|---|
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 125 |
Charge maxi [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point de consigne haut SP |
|
||||||||||||
Point de consigne bas rP |
|
||||||||||||
Sortie analogique/valeur min |
|
||||||||||||
Sortie analogique/valeur max |
|
||||||||||||
En pas de |
|
||||||||||||
Réglage usine |
|
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1) |
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linéarité, y compris hystérésis et répétabilité , réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) |
Ecart de linéarité [% du gain] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Temps de réponse
Amortissement valeur process dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Amortissement sortie analogique dAA [s] | 0,01...99,99 |
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] | 45 |
---|
Temps de réponse min. de la sortie de commutation dAP [ms] | 3 |
---|---|
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] | 7 |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.0 | ||||
Profils | aucun profil | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Données process analogiques | 1 | ||||
Données process TOR | 2 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 2,3 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 148,66 |
Données mécaniques
Poids [g] | 379 |
---|---|
Boîtier | cylindrique |
Dimensions [mm] | Ø 50 / L = 106 |
Matières | inox (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Matières en contact avec le fluide | céramique (99,9 % Al2O3); inox (1.4435 / 316L); caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Raccord process | taraudage G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité Attention : L'appareil ne doit être installé que dans un raccord process pour cône d'étanchéité G1 !; Le cône d'étanchéité G1 mâle n'est approprié que pour des adaptateurs avec mémorisation du montage métallique ! |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'affichage | mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % du gain |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|