You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de pression / Capteurs de dépression
  4. Boîtier entièrement métallique avec afficheur pour la technologie du process
  5. PI2789

Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI2789

PI-,10BREA01-MFRKG/US/ /P

Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI2789

PI-,10BREA01-MFRKG/US/ /P

  • Boîtier en acier inoxydable robuste pour utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons
  • Design hygiénique à alignement frontal
  • Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
  • Résistance élevée à la température et degré de protection élevé
  • Sortie analogique et de commutation programmable
  • Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
Article de remplacement: PI1789 Comparaison de produits: PI2789 / PI1789 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • acs
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
-0,005...0,1 bar -5...100 mbar -2...40,16 inH2O -0,5...10 kPa
Raccord process taraudage G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons
Fluides fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Pression d'éclatement min.
30000 mbar 12044 inH2O 3000 kPa
Tenue en pression
4000 mbar 1606 inH2O 400 kPa
Résistance à la dépression [mbar] -1000
Type de pression pression relative
Sans zone morte oui
PMSA pour des applications selon NEC [bar] 4
Données électriques
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Principe de mesure hydrostatique
Chien de garde intégré oui
2 fils
Tension d'alimentation [V] 20...32 DC
Consommation [mA] 3,6...21
Retard à la disponibilité [s] 1
3 fils
Tension d'alimentation [V] 18...32 DC
Consommation [mA] < 45
Retard à la disponibilité [s] 0,5
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; IO-Link; (configurable)
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 2
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle)
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
2 fils
Charge maxi [Ω] 300
3 fils
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 125
Charge maxi [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-0,005...0,1 bar -5...100 mbar -2...40,16 inH2O -0,5...10 kPa
Point de consigne haut SP
-4,8...100 mbar -1,92...40,16 inH2O -0,48...10 kPa
Point de consigne bas rP
-5...99,8 mbar -2...40,08 inH2O -0,5...9,98 kPa
Sortie analogique/valeur min
-5...75 mbar -2...30,12 inH2O -0,5...7,5 kPa
Sortie analogique/valeur max
20...100 mbar 8,04...40,16 inH2O 2...10 kPa
En pas de
0,1 mbar 0,04 inH2O 0,01 kPa
Réglage usine
SP1 = 25 mbar rP1 = 23 mbar
SP2 = 75 mbar rP2 = 73 mbar
ASP =0 mbar AEP = 100 mbar
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Répétabilité [% du gain] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,5; (Turn down 1:1 , linéarité, y compris hystérésis et répétabilité , réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1)
Ecart de linéarité [% du gain] < ± 0,25; (Turn down 1:1)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,2; (Turn down 1:1)
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] < ± 0,1; (0...70 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] < ± 0,2; (0...70 °C)
Temps de réponse
Amortissement valeur process dAP [s] 0...30
Amortissement sortie analogique dAA [s] 0,01...99,99
2 fils
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] 45
3 fils
Temps de réponse min. de la sortie de commutation dAP [ms] 3
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] 7
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.0
Profils aucun profil
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Données process analogiques 1
Données process TOR 2
Temps de cycle de process min. [ms] 2,3
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 259
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 160
Remarque sur l'homologation
certificat usine à télécharger sur www.factory-certificate.ifm
Homologation UL
N° d'agrément UL J018
Numéro de fichier UL E174189
Données mécaniques
Poids [g] 359,5
Matières inox (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Matières en contact avec le fluide céramique (99,9 % Al2O3); inox (1.4435 / 316L); caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage LED, vert
état de commutation LED, jaune
indication de fonction affichage alphanumérique, 4 digits
valeurs mesurées affichage alphanumérique, 4 digits
Unité d'affichage mbar; kPa; inH2O; mmWS; % du gain
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré