You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Fourches optiques à 90°
  5. OPL202

Fourche optique à 90°

OPL202

OPL-FNKG/IO-LINK/AS

Fourche optique à 90°

OPL202

OPL-FNKG/IO-LINK/AS

  • Mise en service rapide sans réglage mécanique émetteur / récepteur
  • Faisceau fin et précis à travers toute l'ouverture de la fourche
  • Bonne résistance à la torsion grâce au boîtier métallique
  • Sélection éclairement / obscurcissement par commutateur rotatif
  • Réglage intuitif du point de commutation via potentiomètre
  • ce
  • iolink
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation [mA] < 30
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 660
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (à sélectionner)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 5000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Diamètre de l'objet le plus petit détectable [mm] 0,3
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profils Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Temps de cycle de process min. [ms] 3,2
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 1103
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 709
Données mécaniques
Poids [g] 116
Dimensions [mm] 75 x 10 x 75
Longueur du côté X [mm] 50
Longueur du côté Y [mm] 50
Largeur de l'angle Z [mm] 60
Matières boîtier: zamac anodisé; lentille: verre
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M8; codage: A