You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OGP502

Système réflex

OGP502

OGP-FPKG/2M

Système réflex

OGP502

OGP-FPKG/2M

  • Très bon rapport qualité-prix
  • Portée très élevée
  • Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Vaste gamme de composants de système pour un montage rapide et sûr
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier boîtier fileté
Application
Caractéristique spécifique filtre de polarisation
Principe de fonctionnement Système réflex
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 20
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 624
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (programmable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Fréquence de commutation DC [Hz] 2000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] 0,03...5; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005)
Réglage usine
obscurcissement
Portée réglable oui
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 200
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Filtre de polarisation oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 431
Données mécaniques
Poids [g] 125,3
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80,4
Désignation du filetage M18 x 1
Matières inox (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²