You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OGH501

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OGH501

OGH-FPKG/2M

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OGH501

OGH-FPKG/2M

  • Boîtier robuste en inox pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Suppression précise de l'arrière-plan
  • Réglage intuitif de la sensibilité par appui sur une touche
  • Eclairage/obscurcissement programmable
  • Vaste gamme de composants de fixation pour un montage rapide et simple
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier boîtier fileté
Application
Caractéristique spécifique Suppression de l'arrière-plan
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 25
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 624
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (programmable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 15...300; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Portée objet blanc (rémission 90 %) [mm] 15...300
Portée objet gris (rémission 18 %) [mm] 15...290
Portée objet noir (rémission 6 %) [mm] 15...190
Réglage usine
éclairement
Portée réglable oui
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 25
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Suppression de l'arrière-plan oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 362
Données mécaniques
Poids [g] 124,7
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80,4
Désignation du filetage M18 x 1
Matières inox (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Fonction Teach oui
Verrou électronique oui
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
Diagrammes et courbes
a: détecteur
b: objet
c: arrière-plan
x: distance détecteur / objet [mm]
y: distance min. objet / arrière-plan [mm]
courbe de précision
x: distance détecteur / objet [mm]
y: distance min. objet / arrière-plan [mm]
1 = objet noir (6 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)
2 = objet gris (18 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)
3 = objet blanc (90 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)