You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OGE502

Barrage photoélectrique récepteur

OGE502

OGE-FPKG/2M

Barrage photoélectrique récepteur

OGE502

OGE-FPKG/2M

  • Boîtier robuste en inox pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Portée très élevée
  • Réglage intuitif de la sensibilité et de la fonction de sortie par appui sur une touche
  • Vaste gamme de composants de fixation pour un montage rapide et simple
  • Très bon rapport qualité-prix
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier boîtier fileté
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 11
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 624
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (programmable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Emetteur / récepteur récepteur
Portée [m] < 25
Réglage usine
obscurcissement
Portée réglable oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 786
Données mécaniques
Poids [g] 124,7
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80,4
Désignation du filetage M18 x 1
Matières inox (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²