You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. O5S51A

Barrage photoélectrique émetteur

O5S51A

O5S-OOKG/US100/3D

Barrage photoélectrique émetteur

O5S51A

O5S-OOKG/US100/3D

  • Pour des applications en zones à risque d'explosion
  • Boîtier robuste avec étrier de protection en inox
  • Portée très élevée
  • Affichage bien visible de l'état de service
  • Vaste gamme d'éléments de fixation
  • ce
  • ukca
  • ex
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier rectangulaire
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC; (pour emploi en dehors de la zone explosive: 10...36)
Consommation [mA] 20
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Zone de détection
Emetteur / récepteur émetteur
Portée [m] < 25
Portée réglable non
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 625
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...50
Remarque sur la température ambiante
pour emploi en dehors de la zone explosive: -25...60 °C
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
Marquage ATEX II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 617
Données mécaniques
Poids [g] 332,5
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 105 x 30 x 62
Matières boîtier: PA; cadre frontal: inox; boutons-poussoirs: TPU; Etrier de protection: inox
Matière lentille
PMMA
Orientation de la lentille détection latérale
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A