Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Caractéristique spécifique | Suppression de l'arrière-plan |
---|---|
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC; (pour emploi en dehors de la zone explosive: 10...36) |
---|---|
Consommation [mA] | 25 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (programmable) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100; (pour emploi en dehors de la zone explosive: 200) |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | 50...1800; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %) |
---|---|
Portée objet blanc (rémission 90 %) [mm] | 50...1800 |
Portée objet gris (rémission 18 %) [mm] | 50...900 |
Portée objet noir (rémission 6 %) [mm] | 50...600 |
Portée réglable | oui |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 50 |
Suppression de l'arrière-plan | oui |
Température ambiante [°C] | -10...50 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Indice de protection | IP 65 |
Marquage ATEX | II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X | ||
---|---|---|---|
CEM |
|
||
MTTF [Années] | 360 |
Poids [g] | 335 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 105 x 30 x 62 | |
Matières | boîtier: PA; cadre frontal: inox; boutons-poussoirs: TPU; Etrier de protection: inox | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale |
Indication |
|
||
---|---|---|---|
Fonction Teach | oui | ||
Verrou électronique | oui |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
|
|
---|
courbe de précision
|
|
---|