![]() | ![]() |
IFT246 | |
IFK3006-ANKG/AM/P/US-104-DNS | Détecteurs inductifs |
IFT246 - Dimensions~Imprimer le schéma d'encombrement~
![]() | |
| Made in Germany | |
| Caractéristiques du produit | ||||||||||||
| Détecteur inductif | ||||||||||||
| Filetage métallique M12 x 1 | ||||||||||||
| Raccordement par connecteur | ||||||||||||
| Boîtier entièrement métallique | ||||||||||||
| Portée augmentée | ||||||||||||
| Contacts dorés | ||||||||||||
| Portée 6 mm; [nb] non encastrable | ||||||||||||
| Données électriques | ||||||||||||
| Technologie | DC NPN | |||||||||||
| Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC | |||||||||||
| Consommation [mA] | < 25 | |||||||||||
| Classe de protection | III | |||||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | oui | |||||||||||
| Sorties | ||||||||||||
| Sortie | normalement ouvert | |||||||||||
| Chute de tension [V] | < 2,5 | |||||||||||
| Courant résiduel [mA] | < 0,1 | |||||||||||
| Courant de sortie [mA] | 100 | |||||||||||
| Protection courts-circuits | pulsé | |||||||||||
| Protection surcharges | oui | |||||||||||
| Fréquence de commutation [Hz] | 500 | |||||||||||
| Portée | ||||||||||||
| Portée [mm] | 6 | |||||||||||
| Portée réelle (Sr) [mm] | 6 ± 10 % | |||||||||||
| Portée de travail [mm] | 0...4,9 | |||||||||||
| Exactitude / dérives | ||||||||||||
| Facteurs de correction | acier doux = 1 / inox = 1 / laiton env. 0,9 / aluminium env. 0,75 / cuivre env. 0,6 | |||||||||||
| Hystérésis [% de Sr] | 1...20 | |||||||||||
| Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 | |||||||||||
| Conditions d'utilisation | ||||||||||||
| Tenue en pression [bar] | 100; *) | |||||||||||
| Température ambiante [°C] | 0...100 | |||||||||||
| Protection | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||
| Tests / Homologations | ||||||||||||
| CEM |
| |||||||||||
| Tenue aux impacts |
| |||||||||||
| MTTF [Années] | 815 | |||||||||||
| Données mécaniques | ||||||||||||
| Montage | non encastrable | |||||||||||
| Matières boîtier | boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active : inox (1.4404 / 316L); écrous de fixation: inox (1.4404 / 316L); embase: PEI | |||||||||||
| Montage | ![]() | |||||||||||
| Poids [kg] | 0,032 | |||||||||||
| Afficheurs / éléments de service | ||||||||||||
| Indication de commutation LED | jaune (4 x 90°) | |||||||||||
| Raccordement électrique | ||||||||||||
| Raccordement | connecteur M12; Contacts dorés | |||||||||||
| Branchement IFT246 - Branchement~Imprimer le schéma de branchement~
| ||||||||||||
| Accessoires | ||||||||||||
| Accessoires (fournis) | 2 écrous de fixation | |||||||||||
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques |
| |||||||||||
| Quantité [pièce] | 1 | |||||||||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. FR IFT246 08.06.2011 | ||||||||||||
../acgroup/IFT246.jp
Bitte warten... / please wait...

../install/IFT246.jp
Bitte warten... / please wait...

../cad/IFT246.jp
Bitte warten... / please wait...

../misc/IFT246.jp
Bitte warten... / please wait...

IFT246 - Fiche technique~Imprimer la fiche technique~Fiche technique PDF~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=IFT246&pg=100&site=befr&lang=FRFR&locale=fr_FR
IFT246 - Versions~~







Caractéristiques du produit