You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IB0026

Détecteur inductif

IB0026

IB-2030-ABOA

Détecteur inductif

IB0026

IB-2030-ABOA

  • Portée très élevée
  • Avec étage de sortie AC/DC combiné
  • Technologie 2 fils
  • Boîtier lisse en plastique contre des dépôts
  • Boîtier en PTB résistant aux agents de décapage
  • ccc
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 30
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 34 / L = 82
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 6
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 6,5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 50
Résistance courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 30
Portée réelle Sr [mm] 30 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...24,3
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 607
Données mécaniques
Poids [g] 258,3
Boîtier cylindrique
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] Ø 34 / L = 82
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Raccordement électrique
Protection nécéssaire fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide
Accessoires
Fourniture
Brides de fixation: 1
Remarques
Remarques
Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²