You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Accessoires de montage pour barrières de sécurité multifaisceaux et barrages immatériels de sécurité
  5. EY1005

Miroir de renvoi pour barrières de sécurité multifaisceaux

EY1005

DEFLECTION MIRROR 885 LENGTH

Miroir de renvoi pour barrières de sécurité multifaisceaux

EY1005

DEFLECTION MIRROR 885 LENGTH

  • Peut être combiné avec des barrières et des rideaux de sécurité multifaisceaux
  • Déviation fiable du rayon lumineux
  • Protection multilatérale des zones de danger avec câblage réduit
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...55
Données mécaniques
Poids [g] 4685
Dimensions [mm] 927 x 110 x 36
Matières aluminium recouvert d'époxy; plastique; Accessoires: acier galvanisé
Longueur L [mm] 885
Accessoires
Fourniture
vis: 4 x M8
écrous hexagonaux: 4 x M8
rondelles: 4
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces