• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Prolongateurs
  5. EVT164

Câble de connexion

EVT164

VDOGF030VAS0005E03STAF030VAS

Câble de connexion

EVT164

VDOGF030VAS0005E03STAF030VAS

  • Pour l'application dans des zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Large plage de température de fonctionnement et indice de protection élevé
  • Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 50 AC / < 60 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 3
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Remarque sur la température ambiante
cULus: ...50
Température ambiante en mouvement [°C] 5...80
Remarque sur la température ambiante (en mouvement)
cULus: ...50
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques
Poids [g] 187,4
Dimensions [mm] 25 x 10 x 25,5
Matières boîtier: PVC orange; Joint d'étanchéité: EPDM
Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
cycles de courbure > 1 Mio.
sollicitation de torsion ± 180 °/m
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm