• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Prolongateurs
  5. EVC251

Câble de connexion

EVC251

VDOAH032MSS00,6H03STGF030MSS

Câble de connexion

EVC251

VDOAH032MSS00,6H03STGF030MSS

  • Résistant aux huiles et aux lubrifiants
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
  • LED clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense
Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements".
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 3
Sorties
Technologie PNP
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Remarque sur la température ambiante
cULus: ...75
Température ambiante en mouvement [°C] -25...90
Remarque sur la température ambiante (en mouvement)
cULus: ...75
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
MTTF [Années] 20027
Données mécaniques
Poids [g] 44,3
Dimensions [mm] 10 x 10 x 36
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Matière des joints FKM
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
cycles de courbure > 5 Mio.
sollicitation de torsion ± 180 °/m
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Remarques Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements".
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, noir transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm