• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise femelle
  5. ENC02A

Câble avec prise femelle

ENC02A

ADOGH040MSN0005H04/1G/1D

Câble avec prise femelle

ENC02A

ADOGH040MSN0005H04/1G/1D

  • Pour des applications en zones à risque d'explosion
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • ce
  • ccc
  • ex
  • iec
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone oui
Pour ambiance peinture oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 30 DC
Classe de protection II
Puissance d'entrée max. [mW] groupe II: 1000; groupe III: 1000
Courant de sortie total [A] 1
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Remarque sur la température ambiante
Pour les applications à risques d'explosions : température ambiante selon le marquage sur le produit
Indice de protection IP 67; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 68 / IP 69K)
Tests / homologations
Homologation BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
Marquage ATEX II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
II 1D Ex ia IIIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
II 1D Ex ia IIIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C
II 1D Ex ia IIIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C
Classification de sécurité
Capacité propre max. [nF] 0,5
Inductance propre max. [µH] 10
Données mécaniques
Poids [g] 194
Dimensions [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Matières boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Remarques
Pour un fonctionnement sûr, des conditions spécifiques s'appliquent aux applications en zone ATEX.
Respecter les remarques correspondantes dans la notice d'utilisation (partie relative à la protection Ex).
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, bleu, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm