Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
---|---|
Consignes de sécurité | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |
Poids [g] | 189 |
---|---|
Matières | inox (1.4435 / 316L) |
Raccordement capteurs | G 1/2 cône d'étanchéité |
Raccord process | taraudage G 1 |
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide | 0,4 / 4 |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|