You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Doigt de gant
  5. E40104

Raccords à visser pour capteurs de process

E40104

ADAPTER SIL18

Raccords à visser pour capteurs de process

E40104

ADAPTER SIL18

  • Montage simple de capteurs de débit et de température dans des conteneurs ou des conduites
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Approprié pour fluides liquides et gazeux
  • Résistante très élevée et fiable à la surpression
  • Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Application
Application pour les applications industrielles
Montage pour montage sur T
Fluides milieux liquides et gazeux
Tenue en pression [bar] 300
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Poids [g] 94,8
Type de montage pour montage sur T
Matières Ecrou: inox 1.4571 (316Ti); Adaptateur: inox (1.4404 / 316L); Joint torique: FKM 70 Shore A
Raccordement capteurs M18 x 1,5
Raccord process taraudage M26 x 1,5
Profondeur d'installation [mm] 28,5; (Sonde SID, SFD, TN)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces