You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Raccords en T
  5. E40102

Raccord en Té avec bague progressive

E40102

T-PIECE G1/2-18-G1/2

Raccord en Té avec bague progressive

E40102

T-PIECE G1/2-18-G1/2

  • Montage sûr de capteurs de process dans des conduites
  • Pour utilisation dans des applications industrielles
  • Adaptateur pour assurer la bonne profondeur d'installation
  • Haute tenue en pression
  • Variante robuste en acier inoxydable
Application
Version pour capteurs et adaptateurs avec raccord process M26x1,5
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Tenue en pression [bar] 300
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Poids [g] 378,8
Matières inox 1.4571 (316Ti)
Raccordement capteurs M26 x 1,5 taraudage
Raccord process G 1/2
Accessoires
Accessoires en option
Adaptateur: 1 x M18 x 1,5, pour adaptation des capteurs de débit, E40104
Remarques
Remarques
Utiliser une pâte lubrifiante qui est appropriée et homologuée pour l'application.
Respecter les remarques sur le montage des bagues progressives.
Unité d'emballage 1 pièces