You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Réflecteurs, fibres optiques et lentilles
  4. Réflecteur
  5. E2D106

Film réflex adhésif

E2D106

REFLECTION TAPE TS-03

Film réflex adhésif

E2D106

REFLECTION TAPE TS-03

  • Pour le fonctionnement fiable de détecteurs de distance pour fonctionnement réfléchissant
  • Montage simple par collage
  • Approprié pour lumière laser
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...60
Remarque sur la température ambiante
condition collée
Données mécaniques
Poids [g] 6,3
Surface du réflecteur [mm] 100 x 100
Matières plastique
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces