Version | montage par cylindre de serrage |
---|
Poids [g] | 165 |
---|---|
Type de montage | profil rond; (Ø 12 mm) |
Dimensions [mm] | Ø 18,5 |
Matières | équerre de fixation: inox 1.4571 (316Ti); Cylindre de serrage: zamac |
Plage de réglage | réglage fin sur 2 axes ± 3° |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|