You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Fibres optiques plastiques
  5. E21106

Fibres optiques système réflexion directe

E21106

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Fibres optiques système réflexion directe

E21106

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

  • Pour le montage à des endroits difficile à accéder
  • Fonctionnement en tant que système réflexion directe
  • Pour l'utilisation dans la zone rapprochée
  • Longueur à couper
  • Très flexible pour des rayons de courbure extrêmement petits
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Application Petit rayon de courbure
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OB50; OBF; OCF; OO50
OB50
Portée des fibres optiques [mm] 10
OBF
Portée des fibres optiques [mm] 10
OCF (High Power)
Portée des fibres optiques [mm] 160
OO50
Portée des fibres optiques [mm] 30
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...60
Données mécaniques
Poids [g] 33,5
Type tête de détection droit
Filetage tête de détection M4
Longueur de la tête de détection [mm] 23
Longueur totale [mm] 2000
Rayon de courbure minimum [mm] 3
Disposition des fibres
Diamètre intérieur de la fibre [mm] 0,5
Diamètre des fibres [mm] 2x 217 x 0,06
Diamètre extérieur [mm] 1
Matière des fibres optiques PMMA
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques PE
Accessoires
Fourniture
écrous hexagonaux: 2 x M4
disques dentés: 2
écrou moleté: 1 x M11
Accessoires en option
Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces