You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Fibres optiques plastiques
  5. E21105

Fibres optiques système réflexion directe

E21105

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M

Fibres optiques système réflexion directe

E21105

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M

  • Pour le montage à des endroits difficile à accéder
  • Fonctionnement en tant que système réflexion directe
  • Grande portée
  • Longueur à couper
  • Très flexible pour des rayons de courbure extrêmement petits
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Application Petit rayon de courbure
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OB50; OBF; OCF; OO50
OB50
Portée des fibres optiques [mm] 70
OBF
Portée des fibres optiques [mm] 104
OCF (High Power)
Portée des fibres optiques [mm] 620
OO50
Portée des fibres optiques [mm] 180
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...60
Données mécaniques
Poids [g] 49,5
Type tête de détection droit
Filetage tête de détection M6
Longueur de la tête de détection [mm] 35
Longueur totale [mm] 2000
Rayon de courbure minimum [mm] 3
Disposition des fibres
Diamètre intérieur de la fibre [mm] 1,2
Diamètre des fibres [mm] 2x 613 x 0,06
Diamètre extérieur [mm] 2,2
Matière des fibres optiques PMMA
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques PE
Accessoires
Fourniture
écrous hexagonaux: 2 x M6, inox
disques dentés: 2
Accessoires en option
Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces